电缆连接器 - RC-17P2N1280EN - 1625253

无可用图片

电缆连接器, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 17, 触点类型: 针式连接器, 焊接, 电缆直径: 3 mm ... 10.5 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1625253
包裝單位 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356649315
每件重量(不包含包裝) 74.460 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋