设备连接器,板前安装 - CA-12S1N8A6L00 - 1624033

用于板前安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 12,触点类型: 孔式插头,压接,轴向密封,中心固定M20×1.5,可以通过一个锁紧螺母定位

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 压接连接:防振和耐高温组装

關鍵商業資料

Orderkey 1624033
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 90 (C-2-2017)
GTIN 4055626227610
每件重量(不包含包裝) 38.100 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋