电缆连接器 - CA-12P2N128008 - 1623444

图为带标准针位编号的12位连接器

电缆连接器, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 12, 触点类型: 针脚, 焊接, 电缆直径: 10 mm ... 14.5 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1623444
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626149516
每件重量(不包含包裝) 77.100 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋