压接插针 - SB-36KS003 - 1623379

压接插针, 车削, 单个插针, 接点直径: 3.6 mm, 压接范围: 4 mm²...6 mm²

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 抗拉扯
  • 接触电阻低
  • 轻松监控生产

關鍵商業資料

Orderkey 1623379
包裝單位 20 件
最低訂購數量 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626195230
每件重量(不包含包裝) 5.850 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋