设备连接器,板前安装 - SB-8EPSA8AWT00S - 1623375

用于板前安装的可插拔设备连接器, 直头, 屏蔽: 有, SPEEDCON, M40, 位数: 8+4+PE / 3+N+PE, 触点类型: 针脚, 压接, 轴向O型圈, 4x Ø4,2, 法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
  • 共有八个触点可用于信号传输
  • AC和DC机械编码,能可靠防止错误连接
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案

關鍵商業資料

Orderkey 1623375
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626195155
每件重量(不包含包裝) 202.600 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋