AC充电电缆 - EV-T2M3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1623321

AC充电电缆,带充电桩插头,自由出线端,带保护盖, 2类, IEC 62196-2, 电缆: 4 m, 黑色, 螺旋形

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

AC充电电缆,配备用于以交流电(AC)为电动汽车(EV)充电的充电桩插头和自由出线端,与电动汽车充电站(EVSE)处的2型充电桩供电插座兼容

為何購買此產品

關鍵商業資料

Orderkey 1623321
包裝單位 1 件
GTIN 4055626141138
每件重量(不包含包裝) 2,200.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋