电缆连接器 - HC-26PDN8A80FA - 1623291

电缆连接器, 直头, 螺钉紧固, M27, 位数: 26, 触点类型: 针脚, 压接, 屏蔽: 有, 电缆直径范围: 2 mm... 14.5 mm, 带专门滚花

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1623291
包裝單位 12 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626273198
每件重量(不包含包裝) 55.550 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋