设备连接器,板前安装 - HC-26S1N8AWA00 - 1623280

设备连接器,板前安装,直头,螺钉紧固,M27,位数: 26,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 30 mm x 30 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1623280
包裝單位 24 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626273051
每件重量(不包含包裝) 45.500 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋