样品套件 - M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - 1623252

样品套件包括适用于所有孔式连接器和针式插头的4 x Ø 1.0 mm、4 x Ø 0.8 mm、5 x Ø 2.0 mm,适合M23混合连接器。插针包括:1621573、1618254、1621577、1621575、1618261、1621580

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1623252
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626139661
每件重量(不包含包裝) 15.300 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋