AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB充电控制器用作PCB,可用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),并针对安装固定车辆插头的充电站进行了优化。该充电控制器已集成所有充电功能和组态设置。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1622460
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 764 (C-2-2017)
GTIN 4055626039763
每件重量(不包含包裝) 272.000 g
海關稅則號 85371098
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋