塑封电缆插头 - K-8E-M23MK/2,0-H00/OE-C5-S - 1622233

塑封电缆插头, 长度: 2 m, 外部护套颜色: 橙色 RAL 2003

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
  • CAT5数据接口
  • 连接器组装方式和电缆长度可定制
  • 简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
  • 一端或两端带预制的电缆
  • 轻松连接:弯头且电缆出线方向可配置

關鍵商業資料

Orderkey 1622233
包裝單位 1 件
最低訂購數量 2 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 233 (C-2-2017)
GTIN 4055626069975
每件重量(不包含包裝) 111.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋