保险丝插头 - PV-C-M/F-PRO/F-1000/8-EU - 1622153

SUNCLIX保险丝插头,用于1000 V系统电压的型号

用于保护光伏系统中的模块和设备的保险丝插头,黑色,SUNCLIX针式插头模式,1000 V/8 A,IP68 (24 h/2 m)

价格:

總覽

技術資料

下載

產品描述

SUNCLIX保险丝插头,用于1000 V系统电压,熔断片标称电流8 A,EU型号

為何購買此產品

  • 一体式设计
  • 安装简便的耐用型保险丝元件,适于户外应用
  • 高质量熔断片
  • 防护等级:IP68 (24 h/2 m)
  • 1000 V (EN)

關鍵商業資料

Orderkey 1622153
包裝單位 8 件
最低訂購數量 8 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626130750
每件重量(不包含包裝) 56.410 g
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋