测试附件 - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

用于充电站测试的特殊车辆插口, CCS 2类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 2 m

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

用于充电站测试的专用车辆插口,仅供实验室测试、充电站测试(EVSE)以及在充电装置处所进行的其他分析 - 不适用于任何类型车辆内的装置,禁止用在实验室区域之外

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1622038
包裝單位 1 件
GTIN 4055626003856
每件重量(不包含包裝) 4,000.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋