AC充电电缆 - EV-T2M3C-1AC20A-0,5M2,5ESBK00 - 1622027

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, 2类, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), 设计路线 D-Line, 电缆: 0.5 m, 黑色, 直头, 配合面: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

AC充电电缆,带车辆充电插头及自由出线端,用于通过2型车辆插口以交流电(AC)为电动汽车(EV)快速充电,用于安装在电动汽车充电站上(EVSE)

為何購買此產品

關鍵商業資料

Orderkey 1622027
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626002651
每件重量(不包含包裝) 22.220 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋