电缆连接器 - RC-63S1N12T0R9 - 1621785

图为12位连接器

电缆连接器,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 6+3,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径: 7.5 mm ... 9.5 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1621785
包裝單位 8 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356610957
每件重量(不包含包裝) 138.730 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋