设备连接器,板前安装 - CA-12P2S8AAD00 - 1621740

图为带标准针位编号的12位连接器

用于板前安装的可插拔设备连接器,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 12,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 压接连接:防振和耐高温组装

關鍵商業資料

Orderkey 1621740
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626000565
每件重量(不包含包裝) 121.300 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋