压接插针 - SF-08KS010 - 1621571

根据接线区域,图示可能有所不同

压接插针,车削,触点直径: 0.8 mm,压接范围: 0.08 mm² ... 0.25 mm²

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 抗拉扯
  • 接触电阻低
  • 轻松监控生产

關鍵商業資料

Orderkey 1621571
包裝單位 100 件
最低訂購數量 100 件
目錄頁面 頁 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937276
每件重量(不包含包裝) 0.096 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋