设备连接器,板前安装 - SH-8ESS48AAC00S - 1621560

图示为带CAT5接口的产品型号

用于板前安装的可插拔设备连接器,倾斜出线,可旋转,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 8+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
  • 共有八个触点可用于信号传输
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案

關鍵商業資料

Orderkey 1621560
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 119 (C-2-2017)
GTIN 4046356937085
每件重量(不包含包裝) 141.400 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋