电缆连接器 - RC-09P1N8A800P - 1621219

图为12位连接器

电缆连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 8+1,触点类型: 针脚,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1621219
包裝單位 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356896337
每件重量(不包含包裝) 68.870 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋