设备连接器,板前安装 - RF-12P2N8AA500 - 1620674

图示为12位孔式产品型号

设备连接器,板前安装, 倾斜出线,可旋转, 螺钉紧固, M23, 位数: 12, 触点类型: 针脚, 压接, 轴向O型圈, 4x Ø 3.2, 屏蔽: 有, 法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1620674
包裝單位 16 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356845984
每件重量(不包含包裝) 66.660 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋