设备连接器,板前安装 - ST-3EP1N8AA500S - 1620444

图示为4位孔式

设备连接器,板前安装,倾斜出线,可旋转,SPEEDCON 速连技术,M17,位数: 3+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装

關鍵商業資料

Orderkey 1620444
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828482
每件重量(不包含包裝) 83.400 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋