设备连接器,板前安装 - ST-08S1N8AA400S - 1620440

设备连接器,板前安装, 倾斜出线,可旋转, SPEEDCON 速连技术, M17, 位数: 8, 触点类型: 孔式插头, 压接, 轴向O型圈, 4x Ø2,7, 屏蔽: 有, 法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装

關鍵商業資料

Orderkey 1620440
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 70 (C-4-2015)
GTIN 4046356828284
每件重量(不包含包裝) 44.440 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋