电缆连接器 - CA-09S1N128008 - 1619651

图为6位连接器

电缆连接器, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 8+1, 触点类型: 孔式插头, 焊接, 电缆直径: 10 mm ... 14.5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线

關鍵商業資料

Orderkey 1619651
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 79 (C-4-2015)
GTIN 4046356822275
每件重量(不包含包裝) 11.110 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋