电缆连接器 - CA-17M1N8A8503 - 1619613

图为12位连接器

电缆连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 17,触点类型: 针脚,压接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装

關鍵商業資料

Orderkey 1619613
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 103 (C-2-2017)
GTIN 4046356822626
每件重量(不包含包裝) 90.300 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋