电缆连接器 - CA-12S1N12T006S - 1619412

电缆连接器,倾斜出线,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 12,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 适合有限空间的弯头电缆出口
  • 电缆出口方向可调,因此可依据各种应用需要进行调整
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
  • 焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1619412
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 82 (C-2-2017)
GTIN 4046356824354
每件重量(不包含包裝) 191.300 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋