两侧均为塑封插拔式连接器 - K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8-N2 - 1619290

两侧均为塑封插拔式连接器,长度: 5 m,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
  • 一端或两端带预制的电缆
  • 灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度

關鍵商業資料

Orderkey 1619290
包裝單位 1 件
最低訂購數量 2 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 222 (C-2-2017)
GTIN 4046356835145
每件重量(不包含包裝) 618.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋