电缆连接器 - ST-08P1N8A8004 - 1618996

图示为17位连接器产品型号

电缆连接器,直头,螺钉紧固,M17,位数: 8,触点类型: 针脚,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 8 mm ... 10 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
  • 模压设计,一端或两端带预制的电缆

關鍵商業資料

Orderkey 1618996
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 65 (C-2-2017)
GTIN 4046356813969
每件重量(不包含包裝) 44.440 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋