穿板式安装 - ST-17P1G8ACK03S - 1618827

图示为带黑色绝缘体的8位产品型号

穿板式安装,SPEEDCON 速连技术,M17,位数: 17,触点类型: 针脚,压接,扁平密封,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm,电缆直径范围: 5 mm ... 9 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
  • 用户特制,适合正面和背面安装

關鍵商業資料

Orderkey 1618827
包裝單位 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626275093
每件重量(不包含包裝) 43.310 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋