电缆连接器 - ST-6ES1N8A8K03S - 1618631

图示为4位型号

电缆连接器,直头,SPEEDCON 速连技术,M17,位数: 6+PE,触点类型: 孔式插头,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 5 mm ... 9.2 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 灵活使用:可靠连接不同的电缆直径

關鍵商業資料

Orderkey 1618631
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 136 (C-2-2017)
GTIN 4046356807210
每件重量(不包含包裝) 31.600 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋