电缆连接器 - ST-6ES1N8A8K05S - 1618629

图示为4位型号

电缆连接器,直头,SPEEDCON 速连技术,M17,位数: 6+PE,触点类型: 孔式插头,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 11 mm ... 12.7 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1618629
包裝單位 30 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356780186
每件重量(不包含包裝) 32.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋