压接插针 - ST-10KP020 - 1618256

根据接线区域,图示可能有所不同

压接插针,车削,单个插针,触点直径: 1 mm,压接范围: 0.34 mm² ... 0.5 mm²

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 抗拉扯
  • 接触电阻低
  • 轻松监控生产

關鍵商業資料

Orderkey 1618256
包裝單位 100 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 71 (C-2-2017)
GTIN 4046356736442
每件重量(不包含包裝) 0.344 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋