设备连接器,板前安装 - ST-8ES1N8AAE00S - 1618134

图为4位(3+PE)连接器

设备连接器,板前安装,倾斜出线,可旋转,SPEEDCON 速连技术,M17,位数: 5+3+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1618134
包裝單位 16 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356580731
每件重量(不包含包裝) 63.270 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋