设备连接器,板前安装 - SF-7EP1N8AAC00S - 1617919

设备连接器,板前安装,直角,可旋转,法兰尺寸加大,螺钉紧固,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm, 与配套的SPEEDCON连接器或带M23标准滚花螺母的连接器兼容

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1617919
包裝單位 16 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356581974
每件重量(不包含包裝) 126.310 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋