耦合器连接器 - SF-5EP1N8A90DUS - 1617898

图为8位(4+3+PE)连接器

耦合器连接器,直头短型,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 5+PE,触点类型: 针脚,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 7.5 mm ... 14 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1617898
包裝單位 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356581790
每件重量(不包含包裝) 100.000 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋