穿板式安装 - ST-17P1N8ACK05S - 1617874

图示为8位连接器

穿板式安装,SPEEDCON 速连技术,M17,位数: 17,触点类型: 针脚,压接,扁平密封,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm,电缆直径范围: 11 mm ... 12.7 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1617874
包裝單位 30 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708876
每件重量(不包含包裝) 83.200 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋