RC-06P1N12R1R1 - 1617700

图为12位产品型号,带双支架固线夹

电缆连接器,Pg9连接螺纹,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 6,触点类型: 针脚,焊接,电缆直径范围: 5.5 mm ... 6.5 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1617700
包裝單位 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356621632
每件重量(不包含包裝) 90.830 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋