设备连接器,板前安装 - RC-07S1N12WQ00 - 1617570

图为12位连接器

用于板前安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 7,触点类型: 孔式插头,焊接,轴向O型圈,4x Ø2,7,最小面板厚度: 3 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1617570
包裝單位 40 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356569194
每件重量(不包含包裝) 31.050 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋