传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/M5FR - 1530511

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 孔式 弯头 M5,A编码,电缆长度: 3 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 使用我们的M5插拔式连接器,可实现密闭空间内的信号传输

關鍵商業資料

Orderkey 1530511
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024310
每件重量(不包含包裝) 44.300 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋