传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/BI-1LS180 - 1529234

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12,A编码,与 BI 阀插头 (11 mm),与 1个LED,电缆长度: 0.3 m

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1529234
包裝單位 5 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918989415
每件重量(不包含包裝) 62.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋