总线系统针式插座 - SACCEC-M12FSD-4CON-M16/0,5-931 - 1528484

总线孔式插座,以太网,4芯,M12,屏蔽,D编码,板前/M16螺纹安装,可定位,带0.5 m电缆,2 x 2 x 0.14 mm²

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1528484
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 182 (PC-2007)
GTIN 4046356023412
每件重量(不包含包裝) 42.500 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋