针式插座 - SACC-EC-M12FSB-5CON-M16/0,5 - 1528471

传感器/执行器孔式插座,5芯,M12,B编码,板前/M16螺纹安装,可定位,带0.5 m TPE绞线,5 x 0.34 mm²

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1528471
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 19 (PC-2007)
GTIN 4046356023405
每件重量(不包含包裝) 27.500 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋