阀连接器 - SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-SV 24V - 1527896

阀连接器,3-芯,BI 阀插头 (11 mm),与 1个LED,与......连接 压敏电阻,螺钉连接,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1527896
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 79 (PC-2005)
GTIN 4017918981044
每件重量(不包含包裝) 21.930 g
海關稅則號 85366990
原產國家 HU (匈牙利)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋