针式插座 - SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - 1526169

传感器/执行器孔式插座,4芯,M8,M8螺纹板后安装,带极性保护,弯脚焊针

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计

關鍵商業資料

Orderkey 1526169
包裝單位 20 件
目錄頁面 頁 230 (C-2-2013)
GTIN 4017918953874
每件重量(不包含包裝) 5.100 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋