总线系统针式插座 - SACCEC-M12MS-5CON-M16/10,0-920 - 1525665

总线系统针式插座,DeviceNet/CANopen,5芯,M12,屏蔽,A编码,板前/M16螺纹安装,带10.5 m总线电缆,2 x 0.2 mm²,2 x 0.32 mm²

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1525665
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 21 (PC-2005)
GTIN 4046356022408
每件重量(不包含包裝) 596.800 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋