总线电缆 - SAC-4P-M12MSD/10,0-933/M12MSD - 1524394

总线电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,插头 直头 M12,D编码,与 插头 直头 M12,D编码,电缆长度: 10 m

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1524394
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 264 (AX-2011)
GTIN 4046356021470
每件重量(不包含包裝) 661.400 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋