总线电缆 - SAC-4P-M12MSD/15,0-930 - 1524035

总线电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12,D编码,与 端自由出线,电缆长度: 15 m

价格:

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1524035
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 182 (AX-2007)
GTIN 4017918969011
每件重量(不包含包裝) 865.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋