传感器/执行器电缆 - SAC-3P-MS-FS SH SCO/.../... - 1523748

传感器/执行器电缆,3-芯,电缆类型可定制,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,A编码,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,A编码,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1523748
包裝單位 1 件
最低訂購數量 25 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 42 (C-4-2013)
每件重量(不包含包裝) 0.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋