传感器/执行器电缆 - SAC-8P- 3,0-PUR/M12FS SH - 1522875

传感器/执行器电缆,8-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 3 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

關鍵商業資料

Orderkey 1522875
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 217 (C-2-2017)
GTIN 4017918957650
每件重量(不包含包裝) 168.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋