传感器/执行器电缆 - SAC-4P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - 1521821

传感器/执行器电缆,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,插头 直头 M8,与 端自由出线,电缆长度: 3 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

關鍵商業資料

Orderkey 1521821
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 205 (C-2-2017)
GTIN 4017918968809
每件重量(不包含包裝) 102.100 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋