传感器/执行器连接器 - SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - 1521601

传感器/执行器连接器,通用,4-芯,孔式 直头 M12 SPEEDCON,A编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1521601
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918953041
每件重量(不包含包裝) 13.560 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋